Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700192866
Úplný objednávkový kód: 871150093158030

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700192866 sk_SK pdf 198.7 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700192866_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700192866_EU
Viaceré položky - Visuals