Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700646266
Úplný objednávkový kód: 872790089060000

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
15 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
24

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700646266 sk_SK pdf 202.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700646266_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700646266_EU
Viaceré položky - Visuals