Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
5
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Dĺžka kábla od zariadenia k svetelnému zdroju
10 m
Typ konektora
WAGO radu 804
Životnosť pri teplote krytu (nom.)
80 °C
Riadiace rozhranie
PROG
Teleso
Q
Čistá hmotnosť (kus)
0,820 kg
Bezpečnostný štandard
IEC 607, 609, 926, 928 [Neexistuje žiadna norma pre napájače svetelných zdrojov HID. Požiadavky v týchto normách sa majú použiť, ak sa to považuje za relevantné pre produkt.]
Environmentálny štandard
ISO 14001
Schvaľovacie značky
Označenie F
Označenie CE
Certifikát ENEC
Certifikát VDE-EMV