Slovensko - Slovenčina

Philips HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Popis produktu

Philips HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V

Objednávkový kód: 913700685766
Úplný objednávkový kód: 871829124149200

Špecifikácie

  • Vstupné napätie
    208-240-277 V
  • Sieťová frekvencia
    50 to 60 Hz
  • Vstupná frekvencia
    50 až 60 Hz
  • Účinnosť – 50 % zaťaženie (min.)
    0,94
  • Zemný zvodový prúd (max.)
    0,7 mA
  • Šírka nárazového prúdu
    0,24 ms
  • Vstupný prúd (nom.)
    0.33 A
  • Špička nárazového prúdu (max.)
    28 A
  • Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
    11
  • Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700685766 sk_SK pdf 574.2 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700685766_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700685766_EU
Viaceré položky - Visuals