Philips HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

Dlhodobé spoľahlivé riešenie

Produkty

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
913700277826
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
913700751926
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
913700752126
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
913700752326
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
913700752626
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
913700752926

Informácie o radoch produktov

Popis

Impregnované elektromagnetické predradníky z medi určené na použitie s externým semiparalelným zapaľovačom pre svetelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

  • Dizajn systému: jeden zapaľovač SKD578 dokáže zapnúť všetky svetelné zdroje od 35 W do 600 W

  • Dlhodobé spoľahlivé riešenie chránené pred prehriatím

Vlastnosti

  • Zlepšené tepelné vlastnosti – oveľa chladnejší predradník

  • Všetky predradníky sú vybavené systémom ThermoSwitch na ochranu pred javmi spojenými s koncom životnosti svetelného zdroja

Použitie

  • Exteriérové osvetlenie
  • Záhradníctvo

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI sk_SK pdf 522.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI
Viaceré položky - Visuals