Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Popis produktu

Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Objednávkový kód: 913700278026
Úplný objednávkový kód: 872790088701300

Špecifikácie

Vstupné napätie
230 V (predvolené) alebo 240 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700278026 sk_SK pdf 478.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700278026_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700278026_EU
Viaceré položky - Visuals