Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700665166
Úplný objednávkový kód: 872790093365900

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,25 mA
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
26 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
24

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700665166 sk_SK pdf 461.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700665166_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Viaceré položky - Visuals