Slovensko - Slovenčina

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Popis produktu

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Objednávkový kód: 85974400
Úplný objednávkový kód: 872790085974400

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,33 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
33 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
20

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700652966 sk_SK pdf 231.0 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700652966_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Viaceré položky - Visuals