Philips HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Popis produktu

Philips HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Objednávkový kód: 913712008966
Úplný objednávkový kód: 871869653157000

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,7 mA
Šírka nárazového prúdu
0,02 ms
Vstupný prúd (nom.)
0.75 A
Špička nárazového prúdu (max.)
35 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
8
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913712008966 sk_SK pdf 196.3 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913712008966_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913712008966_EU
Viaceré položky - Visuals