Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V
Špecifikácie
- Vstupné napätie
- 208-240-277 V
- Sieťová frekvencia
- 50 to 60 Hz
- Vstupná frekvencia
- 50 až 60 Hz
- Zemný zvodový prúd (max.)
- 0,7 mA
- Šírka nárazového prúdu
- 0,47 ms
- Vstupný prúd (nom.)
- 0.77 A
- Špička rázového prúdu (nom.)
- 52 A
- Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
- 5
- Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
- EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL