Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Popis produktu

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Objednávkový kód: 66924100
Úplný objednávkový kód: 871829166924100

Špecifikácie

Vstupné napätie
208-240-277 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,7 mA
Šírka nárazového prúdu
0,24 ms
Vstupný prúd (nom.)
0.27 A
Špička rázového prúdu (nom.)
28 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
11
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700693366 sk_SK pdf 225.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700693366_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700693366_EU
Viaceré položky - Visuals