Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V

Popis produktu

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V

Objednávkový kód: 24151500
Úplný objednávkový kód: 871829124151500

Špecifikácie

Vstupné napätie
208-240-277 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Účinnosť – 50 % zaťaženie (min.)
0,94
Zemný zvodový prúd (max.)
0,7 mA
Šírka nárazového prúdu
0,47 ms
Vstupný prúd (nom.)
0.33 A
Špička nárazového prúdu (max.)
52 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
5
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700685866 sk_SK pdf 222.9 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700685866_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700685866_EU
Viaceré položky - Visuals