Philips HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Dlhodobé spoľahlivé riešenie

Produkty

BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
913700217503
BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
913700217903
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
913700232103

Informácie o radoch produktov

Popis

Obalené predradníky určené na použitie so zdrojmi SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH s menovitým príkonom 1 000 W alebo viac

Výhody

  • Ochrana pred prehriatím – vynikajúca životnosť produktu (priemerne 15 rokov)

  • Minimálne straty výkonu vďaka ortocyklickému procesu vinutia

Vlastnosti

  • Vynikajúca odolnosť voči chemickým vplyvom, vlhkým podmienkam a prasklinám v dôsledku zaťaženia vonkajšími vplyvmi

  • Zariadenie triedy I (tzn. s uzemňovacím zariadením)

Použitie

  • Exteriérové osvetlenie (najviac sa používa v týchto oblastiach: športové osvetlenie a osvetlenie priestranstiev)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI sk_SK pdf 344.6 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI
Viaceré položky - Visuals