Slovensko - Slovenčina

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Popis produktu

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Objednávkový kód: 06384700
Úplný objednávkový kód: 871150006384700

Špecifikácie

Vstupné napätie
380 až 415 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700217903 sk_SK pdf 197.8 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700217903_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700217903_EU
Viaceré položky - Visuals