Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Popis produktu

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Objednávkový kód: 913700217503
Úplný objednávkový kód: 871150006236900

Špecifikácie

Vstupné napätie
230 V (predvolené) alebo 240 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700217503 sk_SK pdf 197.6 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700217503_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Viaceré položky - Visuals