Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Popis produktu

Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 929002446302
Úplný objednávkový kód: 871951426612400

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002446302 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 250.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002446302 sk_SK pdf 634.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002446302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002446302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB