România - Română
Servicii de dezinfectie UV-C Servicii profesionale

Servicii de dezinfecție UV-C

Radiația UV-C este un dezinfectant cunoscut pentru aer, apă și suprafețe care poate ajuta la atenuarea riscului de a dobândi o infecție. Eficacitatea și utilizarea corectă a unei soluții UV-C începe cu proiectarea corectă a aplicației. Bazându-ne pe 35 de ani de experiență în produse și aplicații UV-C, oferim servicii UV-C pe parcursul diferitelor faze din ciclul proiectului.

Ce pot face serviciile de dezinfectare UV-C pentru dvs.?

Zone potențiale

Echipa noastră va evalua instalația dumneavoastră pentru a identifica zonele potențiale pentru UV-C, personalizând o soluție cu puterea de lumină potrivită, poziția optimă de instalare, înălțimea de montare, unghiul și funcționalitatea sistemului.

end-to-end

Pentru o liniște totală, oferim management de proiect end-to-end. Furnizăm, livrăm, instalăm și punem în funcțiune sistemul dumneavoastră UV-C, astfel încât să vă bucurați de o experiență fluidă, fără întreruperi.

Funcţionare corectă

Vom verifica în mod regulat dacă sistemul dumneavoastră UV-C funcționează corect, efectuând măsurători de iradiere, verificând defecțiuni și efectuând verificări preventive. De asemenea, oferim instruire pentru utilizatori.

Întreținere și reparații

De asemenea, putem efectua întreținere și reparații, optimizându-vă instalarea, verificând performanța și oferind înlocuiri rapide la sfârșitul duratei de viață utilă a lămpii UV-C.

Verificați celelalte servicii Signify

Servicii profesionale

Servicii profesionale

Soluții de iluminat particularizate
 

Fie că vă actualizați corpurile de iluminat sau dacă efectuați o reproiectare completă a sistemului de iluminat, noi proiectăm iluminatul dvs. să funcționeze atât pentru dvs., cât și pentru afacerea dvs.

Servicii pe întreaga durată de viață

Servicii pe întreaga durată de viață

Prelungiți durata de viață a sistemului dvs. de iluminat
 

Oferim planuri de întreținere personalizate pentru a menține sistemul de iluminat să funcționeze optim pe parcursul timpului, oferind o gamă de pachete de servicii de bază și avansate.

Servicii de gestionare

Servicii de gestionare

Lăsați-ne să avem grijă de iluminatul dvs.
 

De la proiectarea și instalarea inițială până la operare și întreținere, suntem alături de dumneavoastră. Oferim soluții de iluminat de la capăt la capăt, inclusiv Light as a Service, asigurând eficiența și sustenabilitatea prin informații bazate pe date.

Începeți un proiect?

Începeți un proiect?

Ne-ar plăcea să auzim de la dumneavoastră.