Servicii de gestionare Servicii profesionale

Servicii gestionate

Lăsați-ne să avem grijă de iluminatul dvs.

Creăm soluții de iluminat personalizate, care să se potrivească nevoilor afacerii dvs., în concordanță cu un set clar de indicatori cheie de performanță. Aceste soluții includ totul, de la proiectare și construire până la operare și întreținere.


Pe lângă serviciile noastre gestionate standard, puteți alege modelul nostru Iluminat ca Serviciu (Light as a Service) pentru flexibilitate financiară imediată, permițându-vă să beneficiați de sisteme de iluminat de ultimă generație fără povara proprietății.

Servicii gestionate standard

Servicii gestionate standard

Optimizați-vă costurile de energie și întreținere pentru a beneficia de o rentabilitate solidă a investiției.

 

  • Design de iluminat bazat pe cerințele afacerii dvs.
  • Instalare și funcționare fără probleme a sistemului dvs. de iluminat
  • Întreținere și asistență continuă, optimizând performanța sistemului dvs. de iluminat
  • Angajament asupra performanței printr-un set echilibrat de KPI.    
    • Performanța iluminatului
    • Performanta energetica
    • Sistem de iluminat timp de funcționare 
Iluminat ca Serviciu

Lighting-as-a-Service

Fără investiții în avans, rezultând un flux de numerar pozitiv din prima zi:

 

  • Include toate elementele serviciilor gestionate standard, la care se adaugă:
  • Model de finanțare pentru a vă optimiza fluxul de numerar
  • Opțiuni la sfârșitul contractului pentru reutilizare sau reciclare a produselor de iluminat pentru a vă reduce amprenta de carbon
Autoritatea pentru Electricitate și Apă din Dubai

Autoritatea pentru Electricitate și Apă din Dubai

AEAD dorea să obțină economii cât mai mari de energie cu un minimum de perturbări ale activității normale. Soluția serviciilor gestionate Signify a inclus o operațiune extinsă de înlocuire a becurilor cu LED-uri, care a permis o reducere imediată a consumului de energie pentru iluminat cu 68%.

Verificați celelalte servicii Signify

Servicii profesionale

Servicii profesionale

Soluții de iluminat particularizate
 

Fie că schimbați doar corpurile de iluminat sau efectuați o reproiectare completă a sistemului de iluminat, noi proiectăm iluminatul dvs. să funcționeze atât pentru dvs., cât și pentru afacerea dvs.

Servicii pe întreaga durată de viață

Servicii pe întreaga durată de viață

Prelungiți durata de viață a sistemului dvs. de iluminat
 

Oferim planuri de întreținere personalizate pentru a menține sistemul de iluminat să funcționeze optim pe parcursul timpului, oferind o gamă de pachete de servicii de bază și avansate.

Începeți un proiect?

Începeți un proiect?

Ne-ar plăcea să auzim de la dumneavoastră.