România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 ore, 152 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 20006700
Cod de comandă complet: 872016920006700

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003648602 pdf 68.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 234.5 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003648602 ro_RO pdf 631.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929003648602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003648602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8 IES 21.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB