România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 ore, 152 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003648502
Cod de comandă complet: 872016920004300

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    G13
  • Durată de viață nominală
    50.000 ore
  • Ciclu de comutare
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003648502 pdf 67.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 238.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003648502 ro_RO pdf 824.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929003648502_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-929003648502_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8 IES 21.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB