Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Descrierea produsului
CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore, 112 lm/W, EEL E, G13, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G13
- Durată de viață nominală
- 50.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani