Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 ore, 106 lm/W, EEL F, G13, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 78277100
Cod de comandă complet: 871869978277100

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002419802 pdf 67.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 244.9 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002419802 ro_RO pdf 625.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Imagini

Product-Photographs-929002419802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002419802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 IES 91.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB