Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 ore, 117 lm/W, EEL E, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929001869602
Cod de comandă complet: 871869680174100

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001869602 pdf 67.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001869602 ro_RO pdf 360.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Imagini

Product-Photographs-929001869602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001869602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 ies 23.8 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB