Philips Tub MASTER LED T8 Ultra Efficiency cu plastic reciclat

Pentru performanță și durabilitate de top

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Având în vedere creșterea prețurilor la energie și continuarea finanțării prin Pactul Verde(Green Deal) european pentru renovări eficiente din punct de vedere energetic ale clădirilor, mulți investighează posibilitatea de a face iluminatul companiilor lor mai sustenabil. Noul Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 este o adevărată inovație în drumul către un iluminat mai sustenabil. Înlocuiește direct tubul fluorescent sau tubul LED actual și oferă imediat o reducere mare a costurilor de energie, precum și o durată de viață mult mai lungă!

Avantaje

  • Performanță absolută în economisirea energiei: până la 44% în comparație cu tuburile LED standard

  • Performanță fiabilă de până la 100.000 de ore

Caracteristici

  • Eficiența superioară atinge un rating incredibil de eficiență energetică clasa A

  • Fabricat cu o medie de 40% plastic reciclat post-consum

Aplicații

  • Industrie si depozite
  • Birouri, educație și retail

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Tub MASTER LED T8 Ultra Efficiency cu plastic reciclat ro_RO pdf 208.7 kB

Imagini

Family-Photographs-Tub MASTER LED T8 Ultra Efficiency cu plastic reciclat
Mai multe active - Visuals
Videoclip
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Videoclip
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Videoclip
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB

Pluginuri software

Family-IES-Tub MASTER LED T8 Ultra Efficiency cu plastic reciclat
Mai multe active - Software Plugins