Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 ore

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 ore, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Cod de comandă: 26959000
Cod de comandă complet: 872016926959000

Specificații

Baza elementului de fixare
G13 Rotatable end-cap
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Durată de viață nominală
100.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
10 ani