Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 ore, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Cod de comandă: 929004260202
Cod de comandă complet: 872110304415000

Specificații

Baza elementului de fixare
G13 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 5.2 kB
Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 245.0 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004260202 ro_RO pdf 653.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929004260202_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004260202_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB