Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB
Descrierea produsului
MASTER, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G13 Rotatable end-cap
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Durată de viață nominală
- 75.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 5 ani