Philips Tub cu LED conectat EM/rețea T8

Pentru o trecere simplă către iluminatul inteligent

Produse

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
929004270502
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8
929004270702

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips LEDtube Connected - lămpi LED T8 inteligente retrofit pentru modernizare, care vă oferă o modalitate ușoară și fără probleme de a face upgrade la iluminat conectat. Aceste tuburi LED Interact Ready pot fi programate pentru a maximiza economiile de energie, oferind în același timp lumină wireless și automatizată pentru confortul și comoditatea dumneavoastră. În plus, acestea sunt complet scalabile și pot fi modernizate. Dacă doriți să vă bucurați de beneficii suplimentare, precum telecomanda sau panoul de control pentru gestionare, puteți pur și simplu să păstrați lămpile pe care le aveți montate și să adăugați un gateway pentru a testa toate avantajele unui sistem bazat pe cloud. Nu există nicio modalitate mai bună de a duce soluțiile de iluminat la nivelul următor.

Avantaje

  • Sustenabilitate inteligentă datorită controlului avansat al luminii

  • Conectivitate ușoară cu un nivel complet nou de instalare convenabilă