Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 ore

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Descrierea produsului

Connected, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 ore, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929004270502
Cod de comandă complet: 872110306309000

Specificații

Baza elementului de fixare
G13 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004270502 ro_RO pdf 767.5 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Instrucțiuni de instalare
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Imagini

Product-Photographs-929004270502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB