Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

Descrierea produsului

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore, 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastic, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Cod de comandă: 46704000
Cod de comandă complet: 871951446704000

Specificații

Baza elementului de fixare
G13 Rotatable end-cap
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003554502 pdf 67.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 251.9 kB
Instrucțiuni de Demontare
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broșură
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003554502 ro_RO pdf 652.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Imagini

Product-Photographs-929003554502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003554502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8 IES 73.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB