Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Pentru lucrările dumneavoastră zilnice de iluminat

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 este modalitatea rapidă și ușoară de a înlocui tuburile fluorescente T5 cu un timp de amortizare rapid. Proiectat cu compatibilitate cu balast lider în domeniu, produsul este ideal pentru lucrările dvs. de iluminat de zi cu zi. Prin simpla instalare plug-and-play, îmbunătățește imediat eficiența energetică și durează mai mult decât T5 convențional.

Avantaje

  • Montare simplă, rapidă, plug and play pe vechile instalații pentru T5 convențional

  • Economii imediate de energie de până la 50%

Caracteristici

  • Soluție de modernizare cu durată lungă de viață de 15.000 de ore

  • Reducere a consumului de energie cu până la 60%

Aplicații

  • Birou, școală
  • Retail
  • Industrie, depozit

Descărcări