Philips LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5

Descrierea produsului

LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 ore, 136 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Cod de comandă: 29552000
Cod de comandă complet: 872016929552000

Descărcări