Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5

Descrierea produsului

LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 ore, 134 lm/W, EEL E, G5, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Cod de comandă: 29546900
Cod de comandă complet: 872016929546900

Descărcări