Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5

Descrierea produsului

LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 ore, 147 lm/W, EEL D, G5, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Cod de comandă: 29544500
Cod de comandă complet: 872016929544500

Descărcări