Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 ore, 135 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 27868400
Cod de comandă complet: 872016927868400

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003746602 pdf 67.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 273.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003746602 ro_RO pdf 638.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 930.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003746602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003746602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8 IES 19.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8 ldt 15.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746502-EPD pdf 679.9 kB