Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 ore, 135 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 27860800
Cod de comandă complet: 872016927860800

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003746202 pdf 67.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 270.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003746202 ro_RO pdf 624.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 930.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003746202_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003746202_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 IES 20.6 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 ldt 15.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB