Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil online cu termen de livrare
Broșură produs pdf 618.5 kB
Instrucțiuni de instalare pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003577332_EU Arhivă
Product-Diagrams-929003577332_EU Arhivă
Descrierea produsului
CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 50000 ore, 102 lm/W, EEL F, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram