Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Descrierea produsului
CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 ore, 109 lm/W, EEL F, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- G13
- Durată de viață nominală
- 50.000 ore
- Ciclu de comutare
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referință de măsurare a fluxului
- Sphere
- Perioadă de garanţie
- 3 ani