România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore, 100 lm/W, EEL F, G13, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003547302
Cod de comandă complet: 871951445979300

Specificații

  • Baza elementului de fixare
    G13
  • Durată de viață nominală
    50.000 ore
  • Ciclu de comutare
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referință de măsurare a fluxului
    Sphere
  • Perioadă de garanţie
    3 ani

Descărcări

Family

Product