România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore, 100 lm/W, EEL F, G13, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 45977900
Cod de comandă complet: 871951445977900

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003547262 pdf 66.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 270.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003547202 ro_RO pdf 615.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003547202_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003547202_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB