Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 ore, 116 lm/W, EEL E, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 44809400
Cod de comandă complet: 871951444809400

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003519832 pdf 67.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 272.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003519802 ro_RO pdf 619.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003519802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003519802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 IES 21.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB