România - Română

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore, 112 lm/W, EEL E, G13, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 42103500
Cod de comandă complet: 871951442103500

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003158602 pdf 68.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 271.0 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003158602 ro_RO pdf 632.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929003158602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003158602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 ldt 15.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB