Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 ore, 100 lm/W, EEL F, G13, Sticlă, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929003022102
Cod de comandă complet: 871951432531900

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003022102 pdf 66.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 270.8 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003022102 ro_RO pdf 616.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929003022102_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003022102_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB