Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D
Descrierea produsului
MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 4000 K, 540 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă, 90 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specificații
- Baza elementului de fixare
- E27
- Durată de viață nominală
- 25.000 ore
- Ciclu de comutare
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referință de măsurare a fluxului
- Narrow Cone
- Perioadă de garanţie
- 5 ani