Philips Spot MASTER VALUE LED PAR

Soluţia ideală pentru iluminatul cu spoturi

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Cu construcţii solide şi fascicule de lumină albă caldă, această nouă generaţie de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general şi local din industria hotelieră. Este o soluție cu reglarea intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spaţiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Produsul oferă mai multă economie de energie în comparație cu spoturile LED normale.

Avantaje

  • Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparaţie cu lămpile cu halogen

  • Costuri de întreţinere mai reduse

Caracteristici

  • Gamă cu reglarea intensității luminoase

  • Lumină fără raze ultraviolete și infraroșii pentru mai puțină căldură și protecție pentru obiectele sensibile la căldură

Aplicații

  • Industria hotelieră: cameră de hotel, coridoare, hol, zonă de recepție, restaurante, baruri, cafenele
  • Locuință: sufragerie, dormitoare, hol
  • Retail: expoziții, vitrine, magazine, cabine de probă

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Spot MASTER VALUE LED PAR ro_RO pdf 363.7 kB

Imagini

Family-Photographs-Spot MASTER VALUE LED PAR
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Spot MASTER VALUE LED PAR
Mai multe active - Software Plugins