O combinație optimă de valoare și performanță, MASTER Value LEDspot MV se potrivește perfect pentru iluminatul cu spoturi
Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianţă liniştită şi confortabilă pentru spaţiile rezidenţiale şi industria hotelieră, amplificând frumuseţea mărfurilor din magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumuseţea clasică a acestora şi adăugând performanţa tehnologiei LED. Funcţia de reglare a intensităţii luminoase permite crearea atmosferei dorite şi funcţionează cu o gamă largă de variatoare. MASTER VALUE oferă, de asemenea, mai multe economii de energie decât spoturile LED obișnuite.
Cu spoturile MASTER VALUE realizați economii de energie de până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
Cea mai bună simulare a unui spot cu halogen pentru crearea atmosferei
Gamă cu reglarea intensității luminoase
Compatibil cu o gamă extinsă de variatoare/dimmere
Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
Doar pentru aplicații în locații uscate sau uşor umede, și aplicabil majorității aparatelor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului