Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 03821000
Cod de comandă complet: 872110303821000

Specificații

Baza elementului de fixare
GU10
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referință de măsurare a fluxului
Narrow Cone
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004255702 pdf 68.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 260.5 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004255702 ro_RO pdf 290.1 kB

Imagini

Product-Photographs-929004255702_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004255702_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB