România - Română

Philips MASTER LEDspot LV

Soluţia ideală pentru iluminatul cu spoturi

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips MASTER VALUE MR16 este seria de soluţii cu halogen de joasă tensiune (12 V c.a.) înlocuitoare pentru MR16. Aceste lămpi folosesc soluţia brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu o gamă variată de transformatoare electrice de halogen de 12 V şi emit un fascicul luminos cu intensitatea echivalentă cu a lămpilor cu halogen Philips MR16 de 50 W. Factorul de formă al Philips MASTER Value LED MR16 garantează o formă exactă 100% pe partea posterioară a lămpii (forma exactă obţinută cu lămpile cu halogen).

Avantaje

  • Economie de până la 80% la consumul de energie în comparaţie cu un bec obişnuit cu halogen

  • Compatibilitate pe scară largă cu transformatoarele

Caracteristici

  • Gamă cu reglarea intensităţii luminoase

  • Balast inteligent brevetat

Aplicații

  • Ideale pentru iluminatul de accent în hoteluri, spitale, magazine şi muzee (podele, ascensoare, vitrine, etc.)

Avertizare și securitate

  • Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C

  • Doar pentru aplicații în locații uscate sau uşor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV ro_RO pdf 360.2 kB
Documentație suplimentară
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Imagini

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Mai multe active - Visuals
Videoclip
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Pluginuri software

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Mai multe active - Software Plugins