Philips Classic LED spotMV

Design clasic tradiţional

Produse

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
929001364655

Informații despre familia de produse

Descriere

Având o construcţie clasică tradiţională, Classic LEDspotMV oferă lumină caldă, asemănătoare celei produse de lămpile cu halogen, reducând totodată consumul de energie cu aproximativ 90%. Este compatibilă cu majoritatea instalaţiilor existente cu soclu GU10 şi este proiectată ca alternativă de înlocuire a vechilor instalaţii de lămpi cu halogen sau cu incandescenţă. Lămpile LED asigură reduceri semnificative ale consumului de energie şi minimizează costurile de întreţinere.

Avantaje

  • Durată de viață foarte lungă

  • Reducere foarte mare a consumului de energie

Caracteristici

  • Design clasic tradiţional

  • Montare simplă pe vechile instalaţii

Aplicații

  • Intervalul temperaturii ambientale de funcţionare este cuprins între -20 şi 45 °C
  • Trebuie utilizat numai în medii interioare uscate; poate fi utilizat cu majoritatea sistemelor deschise cu socluri de lampă GU10 care oferă spaţiu suficient (10 mm de spaţiu liber)
  • Nu este aprobată pentru instalaţii pentru iluminat de urgenţă sau lumini pentru ieşire

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Classic LED spotMV ro_RO pdf 198.1 kB

Imagini

Family-Photographs-Classic LED spotMV
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Classic LED spotMV
Mai multe active - Software Plugins