Philips CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 ore, Plastic

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 ore, Plastic, 68 lm/W, EEL G, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 77591900
Cod de comandă complet: 871869977591900

Specificații

Baza elementului de fixare
GU10
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Durată de viață nominală (ore)
25.000 ore
Lighting Technology
LEDspot
Referință de măsurare a fluxului
Narrow Cone
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001364655 pdf 68.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 205.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001364655 ro_RO pdf 266.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929001364655_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001364655_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6 IES 29.4 kB